RSTi-EP 電源モジュール、16 チャンネル 24 VDC 電位分布 出力電流経路から +24 VDC
仕様
| 部品番号 | EP-751F |
| 電源モジュール - フィールド入力 | 16 チャンネル、24 VDC 電位分布 出力電流経路から +24 VDC |
| インジケータ | なし |
| 電流消費 Isys & Iin | 20.4 V – 28.8 V |
| ネットワークインターフェース | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| システム冗長性 | PNSR |
仕様
| 部品番号 | EP-751F |
| 電源モジュール - フィールド入力 | 16 チャンネル、24 VDC 電位分布 出力電流経路から +24 VDC |
| インジケータ | なし |
| 電流消費 Isys & Iin | 20.4 V – 28.8 V |
| ネットワークインターフェース | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| システム冗長性 | PNSR |