製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi-EP 電源モジュール、RSTi-EP 1 チャンネル 24 VDC 入力流れ 10 A

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-7641
電源モジュール - フィールド入力1 チャンネル、24 VDC 出力流れ 10 A
インジケータLED ステータス
電流消費 Isys & Iin10 mA、20.4-28.8 V
ネットワークインターフェースPROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
システム冗長性PNSR