RSTi-EP CPE100 スタンドアロン型コントローラ

コンパクト、高性能コントローラ

仕様

部品番号EPSCPE100
ストレージ1 MB
I/O2k ビット ディスクリート I/O、アナログ I/O で 32k ワード
冗長をサポートメディア冗長プロトコル(MRP)
イーサネット通信SRTP クライアント/サーバ(最大 8 接続)、Modbus TCP/IP(最大 8 接続)、OPC-UA サーバ(最大 8 クライアント)、EDG(最大 16 交換)、PROFINET(最大 8 IO デバイス)
USB1x USB-A 2.0
メモリカードマイクロ SD
イーサネットポート1x 10/100、1x 3 ポートスイッチ 10/100
その他のインターフェース1x RS-232