PACSystems™ RSTi-EP CPE210 コントローラ
仕様
| 部品番号 | EPXCPE210 |
| フォームファクタ | 統合バックプレーン |
| ユーザーメモリ | 1MB の NvRAM |
| システム I/O | 2048 ビットのディスクリート I/O、アナログ I/O で 32128 ワード |
| ローカル I/O モジュール | 32 |
| 冗長をサポート | MRPマスター/クライアント |
| イーサネットポート | 1 つの 100/1000 Mbps ポートおよび 2 ポートスイッチ 100/1000 Mbps |
| イーサネット・プロトコル | SRTP クライアント/サーバー、Modbus TCP、OPC UA Secure、EGD、PROFINET、HART パススルー |
| シリアルポート / プロトコル | 1つのRS232 / ASCIIシリアル、Modbus RTUスレーブ |
| USB インターフェース | USB A2.0 x 2 |
| メモリカード | マイクロ SD x 1 |
| 環境 | -40°C ~ 70°C |
| 電源 | 24VDC +/-25% |
| 代理店承認 | UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX ゾーン 2 |
| 海洋向け認定 | ABS、BV、DNV GL |