RSTi-EP Modbus TCP シングル/デュアルネットワークアダプタ

Modbus Dual LAN モードの動作をサポートする EPXMBE001 ネットワークアダプタの一種。これにより、両方のイーサネットポートが 2 つの異なるネットワークと通信できるようになります。Modbus Dual LAN モードは、2 つの異なる LAN ネットワーク上で同時に 2 つの同期制御ユニットと通信する場合に適しています。これにより、両方の制御ユニットで完全な読み取りと書き込みアクセスが得られます。

仕様

部品番号EPXMBE101
ネットワークアダプタ / 用途MODBUS
モジュール数最大 64 アクティブ
接続2x RJ-45
接続2x RJ-45