仕様
| 部品番号 | IC086SLM162 |
| 管理 | あり |
| RJ45 自動 MDI/MDIX 内に 10/100Base-T(X) ポート | 16 |
| ギガビット・コンボ・ポート 10/100/1000 Base-T(X) および 100/1000Base-X SFP ポート付き | 2 |
| イーサネット標準 | IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX および 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: フロー制御 IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN タグ付け IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: 認証 IEEE 802.1AB: LLDP |
| イーサネット標準 | IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX および 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: フロー制御 IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN タグ付け IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: 認証 IEEE 802.1AB: LLDP |