産業用 28 ポート・ラックマウント・レイヤ 3 ギガビット・イーサネットスイッチ

プラントのプロセス領域用に設計されたイーサネットスイッチは、極端な温度や湿度、振動を伴う過酷な環境で動作する必要があります。所有するネットワークをイーサネット LAN と PACSystems イーサネットスイッチに置き換えることで、工業企業はネットワークの信頼性を向上させて、展開を簡素化できます。

仕様

部品番号IC086SLM244LL
管理あり
RJ45 自動 MDI/MDIX 内に 10/100Base-T(X) ポート24
ギガビットコンボポート 10/100/1000 Base-T(X) および 100/1000Base-X SFP ポート付き4
イーサネット標準IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX および 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: フロー制御 IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN タグ付け IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: 認証 IEEE 802.1AB: LLDP