産業用 6 ポート・アンマネージドスイッチ、4x10/100Base-T(X) および 2x100Base-FX 付き

プラントのプロセス領域用に設計されたイーサネットスイッチは、極端な温度や湿度、振動を伴う過酷な環境で動作する必要があります。所有するネットワークをイーサネット LAN と PACSystems イーサネットスイッチに置き換えることで、工業企業はネットワークの信頼性を向上させて、展開を簡素化できます。

仕様

部品番号IC086SLN042SS
管理あり
10/100BaseT(X) ポート4
100Base-FX ポート2
100Base-FX ポート2
イーサネット標準IEEE 802.3 : 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX および 100Base-FX、フロー制御用 IEEE 802.3x、IEEE 802.1D: STP、IEEE 802.1w: RSTP