産業用 8 ポート・ミニ・アンマネージドスイッチ

プラントのプロセス領域用に設計されたイーサネットスイッチは、極端な温度や湿度、振動を伴う過酷な環境で動作する必要があります。所有するネットワークをイーサネット LAN と PACSystems イーサネットスイッチに置き換えることで、工業企業はネットワークの信頼性を向上させて、展開を簡素化できます。

仕様

部品番号IC086SLN080
マネージドいいえ
10/100BaseT(X) ポート8
イーサネット標準10Base-T 用 IEEE 802.3、100Base-TX および 100Base-FX 用 IEEE 802.3u 、フロー制御用 IEEE 802.3x
イーサネット標準10Base-T 用 IEEE 802.3、100Base-TX および 100Base-FX 用 IEEE 802.3u 、フロー制御用 IEEE 802.3x
イーサネット標準10Base-T 用 IEEE 802.3、100Base-TX および 100Base-FX 用 IEEE 802.3u 、フロー制御用 IEEE 802.3x