仕様
| 部品番号 | IC200CPU001 |
| 寸法(幅 × 高さ mm) | 66.8 × 128 |
| I/O 離散点 | 2048 入力、2048 出力 |
| 離散内部ビット | 1024 点 |
| 離散一時ビット | 256 ポイント |
| グローバル離散ビット | 1280 ポイント |
| 設定可能なメモリ(プログラム、レジスタ、I/O アナログワード) | 最大 34K バイト |
| ブール実行速度 | 1.8 ms/K(標準値) |
| 浮動小数点 | あり |
| オーバーライド | あり |
| 組み込みポート | RS-232、RS-485 |
| 内蔵通信機 | SNP スレーブ、RTU スレーブ、シリアル I/O |
| メモリストレージタイプ | システムフラッシュ、バッテリバック RAM |
| バッテリバック・リアルタイム・クロック | あり |
| リアルタイムクロック精度(タイマー機能用) | 100 ppm(0.01%)または +/- 9 秒/ 日 |
| 時刻機構の正確さ | フル温度範囲 100 ppm |