イーサネットインターフェース付き VersaMax CPUE05

使いやすく、幅広い I/O 拡張モジュールと通信オプションをサポートするように設計された汎用コントローラ。

仕様

部品番号IC200CPUE05
寸法(幅 × 高さ × 奥行 mm)126 × 128 × 69.1
プログラムストレージシステムフラッシュ、バッテリバック RAM
電源に関する要求事項5V 用途 220mA、3.3V 用途 570mA
浮動小数点あり
ブール実行速度0.8 ms/K(典型)
リアルタイムクロック精度(タイマー機能用)100 ppm(0.01%)または +/- 9 秒 / 日
時刻機構の正確さフル温度範囲 100 ppm
エンベデッドコミュニケーションズRS-232、RS-485、イーサネット
設定可能なメモリ最大 64K バイト
イーサネット・データ・レート10 Mbps(半分または全二重)
イーサネットポートRJ-45、UTP
SRTP サーバ接続件数8
イーサネットグローバルデータ(EGD) コンフィグレーションベース交換の回数32
EGD 交換制限交換あたり 100 データ範囲、交換あたり 1400 バイト
EGD タイム同期NTP
EGD タイム同期あり
PLC からプログラマまで EGD 構成をロードあり
UDP 上のリモート・ステーション・マネージャあり
ローカル・ステーション・マネージャ(RS-232)CPU ポート 1 経由