VersaPoint リバース・モータ・スタータ

VersaPoint 分散 I/O システムは、コンパクトな柔軟性を提供し、ユーザが適切な量をインストールできるようにします。アプリケーションごとに I/O が必要です。

仕様

部品番号IC220STR003
出力カウント、タイプ、速度モータ×1、三相、最大 20 A、リバース
電源電圧、オン/オフ電圧400 VAC ノミナル 187-440 VAC、50/60 Hz、1.5 KW @ 400 VAC
消費電流45 mA @ 7.5 VDC、50 mA @ 24 VDC