RX3i アナログ入力モジュール、電流、4 チャンネル
仕様
| 部品番号 | IC694ALG221 |
| アナログ入力数とタイプ | 4 チャンネル、4-20 mA、0-20 mA |
| 解像度と速度 | 12 ビット、2 mS |
| 消費電流 | 25 mA @ 5 VDC 、100 mA @ 24 VDC 絶縁 |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |
仕様
| 部品番号 | IC694ALG221 |
| アナログ入力数とタイプ | 4 チャンネル、4-20 mA、0-20 mA |
| 解像度と速度 | 12 ビット、2 mS |
| 消費電流 | 25 mA @ 5 VDC 、100 mA @ 24 VDC 絶縁 |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |