RX3i アナログ入力モジュール、電圧、16 チャンネル、高密度
仕様
| 部品番号 | IC694ALG222 |
| アナログ入力数と入力タイプ | 16 チャンネル、-10V ~ +10V、0~10V |
| 解像度とスピード | 12 ビット、13mS |
| 消費電流 | 112mA @ 5VDC、110mA ユーザ供給 24VDC |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |
仕様
| 部品番号 | IC694ALG222 |
| アナログ入力数と入力タイプ | 16 チャンネル、-10V ~ +10V、0~10V |
| 解像度とスピード | 12 ビット、13mS |
| 消費電流 | 112mA @ 5VDC、110mA ユーザ供給 24VDC |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |