RX3i アナログ入力モジュール、電流、16 チャンネル、高密度
仕様
| 部品番号 | IC694ALG223 |
| アナログ入力数と入力タイプ | 16 チャンネル、4~20mA、0~20mA |
| 解像度とスピード | 12 ビット、13mS |
| 消費電流 | 120mA @ 5VDC、65mA ユーザ供給 24VDC |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |
仕様
| 部品番号 | IC694ALG223 |
| アナログ入力数と入力タイプ | 16 チャンネル、4~20mA、0~20mA |
| 解像度とスピード | 12 ビット、13mS |
| 消費電流 | 120mA @ 5VDC、65mA ユーザ供給 24VDC |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |