RX3i アナログ入力モジュール、電圧、16 チャンネル、効率性能

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセスアプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694ALG232
アナログ入力数と入力タイプ16 チャンネル、-10V ~ +10V、0~10V
解像度とスピード16 ビット、5mS シングルエンド、3mS ディファレンシャル
消費電流112mA @ 5VDC、110mA ユーザ供給 24VDC
代理店UL、UL 防爆 (危険場所)
認証ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
取り付け形式パネル/DIN レール上