RX3i アナログ出力モジュール、電流、2 チャンネル
仕様
| 部品番号 | IC694ALG391 |
| アナログ出力数とタイプ | 2 チャンネル、1~5V および 0~5V、0~20mA、4~20mA |
| 解像度とスピード | 12 ビット、5mS |
| 消費電力 | 30mA @ 5VDC、215mA 24VDC 絶縁 |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |
仕様
| 部品番号 | IC694ALG391 |
| アナログ出力数とタイプ | 2 チャンネル、1~5V および 0~5V、0~20mA、4~20mA |
| 解像度とスピード | 12 ビット、5mS |
| 消費電力 | 30mA @ 5VDC、215mA 24VDC 絶縁 |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |