RX3i アナログ出力モジュール、電流/電圧、8 チャンネル
仕様
| 部品番号 | IC694ALG392 |
| アナログ出力数とタイプ | 8 チャンネル、0V ~ +10V、-10V ~ +10V、0~20mA、4~20mA |
| 解像度とスピード | 16 ビット、8mS |
| 消費電力 | 110mA @ 5VDC、315mA - ユーザ供給 24VDC |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |
仕様
| 部品番号 | IC694ALG392 |
| アナログ出力数とタイプ | 8 チャンネル、0V ~ +10V、-10V ~ +10V、0~20mA、4~20mA |
| 解像度とスピード | 16 ビット、8mS |
| 消費電力 | 110mA @ 5VDC、315mA - ユーザ供給 24VDC |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |