RX3i アナログコンビネーションモジュール、電流/電圧、4 入力 2 出力
仕様
| 部品番号 | IC694ALG442 |
| アナログ組み合わせ数とタイプ | 4 入力と 2 出力、0V ~ +10V、-10V ~ +10V、0~20mA、4~20mA チャンネルあたり |
| 解像度とスピード | 12 ビット、2mS |
| 消費電力 | 95mA @ 5VDC、150mA 外部 24VDC 絶縁 |
| 代理店 | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 認証 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |