製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RX3i アナログコンビネーションモジュール、電流/電圧、4 入力 2 出力、高機能診断

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセスアプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694ALG542
アナログ組み合わせ数とタイプ1
レンジチャンネルあたり 0V ~ +10V、-10V ~ +10V、0~20mA、4~20mA
更新レート全チャンネル 2ms
解像度16 ビット