製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RX3i AC 電圧入力モジュール、240V、8 点

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセスアプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694MDL231
入力カウント、タイプおよびスピード8 点、正論理、絶縁、30mS オン/45mS オフ
電源電圧、オン/オフ電圧240VAC、範囲 200~264VAC、オン >148
消費電力60 mA @ 5VDC
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等
承認と規格 危険場所クラス I, Div.2、グループ A、B、C、D
取り付け形式パネル/DIN レール上