RX3i AC/DC 電圧入力モジュール、24V、16 点

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセスアプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694MDL241
入力カウント、タイプおよびスピード16 点、正論理、12mS オン/28mS オフ
電源電圧、オン/オフ電圧24V AC/DC、範囲 20~30V、オン > 11.5
消費電力80mA @ 5VDC & 125mA @ 24VDC
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等
承認と規格 危険場所クラス I, Div.2、グループ A、B、C、D
取り付け形式パネル/DIN レール上