RX3i AC 電圧入力モジュール、120V、32 点
仕様
| 部品番号 | IC694MDL260 |
| 入力カウント、タイプおよびスピード | 32 点、正論理、30mS オン/45mS オフ |
| 電源電圧、オン/オフ電圧 | 120VAC、範囲 100~132VAC、オン > 74 |
| 消費電力 | 90mA @ 5VDC |
| 承認と規格 通常の位置 | UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等 |
| 承認と規格 危険場所 | クラス I, Div.2、グループ A、B、C、D |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |