RX3i AC 電圧出力モジュール、120/240V、16 点
仕様
| 部品番号 | IC694MDL350 |
| 出力カウント、タイプおよびスピード | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 出力定格 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 消費電力 | 34 x 145 x 140 mm |
| 絶縁 | ガルバニック絶縁 |
| メディアコネクタ | 2x RJ45 + 2x SFP |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |
仕様
| 部品番号 | IC694MDL350 |
| 出力カウント、タイプおよびスピード | UL、UL 防爆 (危険場所) |
| 出力定格 | ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR |
| 消費電力 | 34 x 145 x 140 mm |
| 絶縁 | ガルバニック絶縁 |
| メディアコネクタ | 2x RJ45 + 2x SFP |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |