製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RX3i DC 電圧入力モジュール、24V、16 点

RX3iの IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694MDL645
入力カウント、タイプおよびスピード16 点、正/負論理、7 mS オン/7 mS オフ
電源電圧、オン/オフ電圧24 VDC、範囲 20〜30 V、On>11.5
バックプレーン消費電流80 mA @ 5 VDC & 125 mA@24 VDC
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等
承認と規格 危険場所クラス I, Div. 2、グループ A、B、C、D
取り付け形式パネル/DIN レール上