RX3i DC 電圧入力モジュール、48V、32 点

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694MDL658
入力カウント、タイプおよびスピード32 点、正/負論理、2 mS オン/2 mS オフ
電源電圧、オン / オフ電圧48 VDC、範囲 40~60 V、On >34
バックプレーン消費電流195 mA @ 5 VDC
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等
承認と規格 危険場所クラス I, Div. 2、グループ A、B、C、D
取り付け形式パネル/DIN レール上