RX3i DC 電圧出力モジュール、125V、6 点

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694MDL734
出力カウント、タイプおよびスピードUL、UL 防爆 (危険場所)
出力定格ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
消費電 流34 x 145 x 140 mm
絶縁ガルバニック絶縁
メディアコネクタ2x RJ45 + 2x SFP
実装フォーマットパネル/DIN レール上