製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RX3i AC/DC 電圧出力モジュール、4A、8 点

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC694MDL930
出力カウント、タイプおよびスピードUL、UL 防爆 (危険場所)
出力定格ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
消費電流34 x 145 x 140 mm
絶縁ガルバニック絶縁
メディアコネクター2x RJ45 + 2x SFP
取り付け形式パネル/DIN レール上