RX3i アナログ出力モジュール、電流/電圧、絶縁、8 チャンネル

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC695ALG808
アナログ出力カウントとタイプUL、UL 防爆 (危険場所)
解像度とスピードゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
消費電流34 x 145 x 140 mm
代理店UL、UL 防爆 (危険場所)
認証ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
取り付け形式パネル/DIN レール上