製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

PACSystems™ RX3i CPE310 コントローラ

PACSystems™ RX3i コントローラは、産業用インターネット接続の基盤を構築します。高可用性を重視した強力なモジュール型 PAC システムです。RX3i は、単一制御エンジンとユニバーサル・プログラミング環境を備えており、複数のハードウェア・プラットフォーム間のアプリケーション・ポータビリティを提供します。

仕様

部品番号IC695CPE310
フォームファクターバックプレーン
ユーザー・メモリー13MB
I/O32k ビット・ディスクリート I/O、アナログ I/O 用 32k ワード
Energy Pack同梱
冗長をサポートPNC001 によるメディア冗長 (MRP)
イーサネットポート3 - 2 ポートスイッチ 10/100/1000
イーサネット・プロトコルSRTP クライアント/サーバー、Modbus TCP/IP、OPC UA、EGD、PROFINET、DNP3 アウトステーション、IEC-61850 クライアント、IEC-104 サーバー、HART パススルー
シリアル・プロトコルASCII シリアル、Modbus/RTU
リモート I/O デバイスPNC001 による 255 Simplex
USB インターフェース1x USB-A 2.0
環境0~60C
代理店承認UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX ゾーン 2
船級認証認定ABS, BV, LR.DNV GL