PACSystems™ RX3i CPE330 コントローラ
仕様
| 部品番号 | IC695CPE330 |
| フォームファクター | バックプレーン |
| ユーザー・メモリー | 64MB |
| I/O | 32k ビット・ディスクリート I/O、アナログ I/O 用 32k ワード |
| Energy Pack | 利用可能 |
| 冗長をサポート | メディア冗長(MRP)、PROFINET システム冗長(PNSR) |
| イーサネットポート | 3x 10/100/100/100(2つの切り替わったポート) |
| イーサネット・プロトコル | SRTP クライアント/サーバー、Modbus TCP/IP、OPC UA(非透過型サーバー冗長性サーバー)、EGD、PROFINET、DNP3 アウトステーション、IEC-61850 クライアント、IEC-104 サーバー、HART パススルー |
| シリアル・プロトコル | ASCII シリアル、Modbus/RTU |
| リモート I/O デバイス | 32 Simplex、20 冗長、PNC001 による 255 Simplex |
| USB インターフェース | 1x USB-A 2.0 |
| メモリカード | 1x CFast |
| 環境 | 0~60C |
| 代理店承認 | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX ゾーン 2 |
| 船級認証認定 | ABS, BV, LR.DNV GL |