製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RX3i イーサネット・モジュール

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC695ETM001
特殊モジュールRX3i イーサネット・モジュール 10/100 Mbits 2 RJ45 接続 1 個の IP アドレスがシステムベースに 1台のスロットを占有します。
消費電流840 mA @ 3.3 VDC、614 mA @ 5 VDC
使用上の注意ユニバーサル・バックプレーンのみ。PCI バスを使用。クライアント/サーバー