製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RX3i 高速カウンタモジュール、8 チャンネル

RX3i IO は、ミッションクリティカルなディスクリートおよびプロセス・アプリケーション向けに設計されています。ラックベースの IO は、幅広い規格と高度な IO を併せ持ち、高機能診断と卓越した柔軟性を提供します。

仕様

部品番号IC695HSC308
特殊モジュールUL、UL 防爆 (危険場所)
認証ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
I/O モジュールサイズ34 x 145 x 140 mm
代理店UL、UL 防爆 (危険場所)
認証ゾーン 2 CE、ATEX C1D2 ABS、BV、DNV、GL、KRS、LR
取り付け形式パネル/DIN レール上