RX3i スマートデジタル入力モジュール
仕様
| 部品番号 | IC695MDL664 |
| 入力カウント、タイプおよびスピード | 16 点、高度な診断、正論理、0.5~100 mS 選択可能なオン/オフ |
| 電源電圧、オン / オフ電圧 | 24 VDC、範囲 20~30V、オン>0.5 VIN VDC |
| 消費電流 | 225 mA @ 5 VDC & 95 mA @3.3 VDC |
| 承認と規格 通常の位置 | UL 508、CSA C22.2 No 142M1987 規格と同等 |
| 承認と規格 危険場所 | クラス I, Div. 2、グループ A、B、C、D |
| 取り付け形式 | パネル/DIN レール上 |