RXi - 19 インチ画面の産業用モニタ

工場での使用に最適なデザイン、耐久性、パワーを兼ね備えた超薄型パッケージで、、産業用ディスプレイを今日のコネクテッドワールドに取り入れます。

仕様

部品番号IC756CSW19IM
タッチ画面タッチ式投影型静電容量方式(PCT/PCAP)、マルチタッチ(10 点)
ステータスインジケータ3 色 LED
オペレーティングシステムなし
認証UL、CE、FCC、RoHS、ATEX、IECEx
船級認証ABS、BV、DNV GL、LR
UL 承認 米国/カナダ HazLocClass 1 Division 2、Class 2 Division 2、Class 3 Division 1
InterfacesHDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)