RXi - 15 インチウェブパネル、太陽光読み取り可能画面

RXi - ウェブホスト型の HMI アプリケーションに最適なウェブパネルのモジュール型ディスプレイポートフォリオは、優れた柔軟性、性能、耐久性を提供します。

仕様

部品番号IC757COW15 WHMI
タッチ画面タッチ式投影型静電容量方式(PCT/PCAP)、マルチタッチ(10 点)
ステータスインジケータ3 色 LED
オペレーティングシステムLinux カーネル 4.1.15 : Yocto
認証UL、CE、FCC、RoHS、ATEX、IECEx
船級認証ABS、BV、DNV GL、LR
UL 承認 米国/カナダ HazLocClass 1 Division 2、Class 2 Division 2、Class 3 Division 1