RXi - 10 インチ画面のウェブパネル
仕様
| 部品番号 | IC757CSW10 WHMI |
| タッチ画面 | タッチ式投影型静電容量方式(PCT/PCAP)、マルチタッチ(10 点) |
| ステータスインジケータ | 3 色 LED |
| オペレーティングシステム | Linux カーネル 4.1.15 : Yocto |
| 認証 | UL、CE、FCC、RoHS、ATEX、IECEx |
| 船級認証 | ABS、BV、DNV GL、LR |
| UL 承認 米国/カナダ HazLoc | Class 1 Division 2、Class 2 Division 2、Class 3 Division 1 |