Add images and videos to help customers visualize the product.
PACSystems™ RXi パネル PC、19 インチ太陽光読み取り可能スクリーン(4 GB RAM、32 GB SSD)
仕様
| 部品番号 | IC758COWB15PCX128 |
| タッチスクリーン | タッチ式投影型静電容量方式(PCT/PCAP)、マルチタッチ(10 点) |
| 状態表示器 | 3 色 LED |
| オペレーティングシステム | Windows 10 IOT Enterprise LTSC |
| 証明書 | UL、CE、FCC、RoHS、ATEX、IECEx、BIS |
| 船舶 | ABS、BV、DNV GL、LR |
| UL 承認米国/カナダ HazLoc | クラス 1 ディビジョン 2、クラス 2 ディビジョン 2、クラス 3 ディビジョン 1 |
| RAM | 4 GB |
| SSD | 32 GB |