PACSystems™ RXi パネル PC、15 インチスクリーン(16 GB RAM、256 GB SSD)

PACSystems™ RXi パネル PC モジュール型ディスプレイポートフォリオには、分離可能な画面とコンピューティングユニットの複数のオプションが備えられ、柔軟性、性能、耐久性を最大限に活用します。

仕様

部品番号IC758CSWC15PCX256
タッチスクリーンタッチ式投影型静電容量方式(PCT/PCAP)、マルチタッチ(10 点)
状態表示器3 色 LED
オペレーティングシステムWindows 10 IOT Enterprise LTSC
証明書UL、CE、FCC、RoHS、ATEX、IECEx、BIS
船舶ABS、BV、DNV GL、LR
UL 承認米国/カナダ HazLocクラス 1 ディビジョン 2、クラス 2 ディビジョン 2、クラス 3 ディビジョン 1
RAM16 GB
SSD256 GB