仕様
| 部品番号 | IC830DP00306-NBEC |
| 連続出力電源を駆動 | 1100 ワット |
| 定格供給電圧 | 120/240V |
| 制御論理、供給電圧 | 24V |
| 定格出力電流(RMS値+/-3%) | 3:00 AM |
| ピーク出力電流(+/-3%) | 9:00 AM |
| ピーク時 | 5s |
| 現在のループ帯域幅最大 | 2.5~4 kHz |
| 速度ループ帯域幅最大 | 0~1000Hz |
| 位置ループ帯域幅最大。 | 1~ 250Hz |
| 更新レート | 1.5MHz |
| 重量(標準幅) | 1.1kg |
| 重量(拡張幅) | 1.3kg |
| 高さ、コネクターなし | 168 mm |
| 高さ、コネクター付き | 200mm |
| 標準幅 前面 / 背面 | 54 / 59mm |
| 拡張幅 前面 / 背面 | 84 / 89mm |
| コネクタなしの奥行き | 156mm |
| コネクタ装着時の奥行き | 185mm |