製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

PACMotion 高速サーボドライブ、6 A、240/480 V

トルク、スピード、ポジションの高度なクローズドループ制御機能を備えた同期サーボモータ向けに設計されたコンパクトで強力なドライブ

仕様

部品番号IC830DP00607-NBEC
ドライブの連続出力4,000 ワット
定格電源電圧240/480 V
制御論理、供給電圧24 V
定格出力電流(RMS値+/-3%)6:00 AM
ピーク出力電流(+/-3%)18 A
ピーク時5 s
電流ループの最帯域幅2.5 ~ 4 kHz
最大速度ループ帯域幅0 Hz ~ 600 Hz
ポジションループ最大帯域幅1 ~ 250 Hz
更新レート1.5 MHz
重量(標準幅)2.7 kg
重量(拡張幅)2.9 kg
コネクタなしの高さ256 mm
コネクタ装着時の高さ290 mm
標準幅 前面 / 背面65/70 mm
拡張幅 前面 / 背面95 / 100 mm
コネクタなしの奥行き185 mm
コネクタ装着時の奥行き< 225 mm