仕様
| 部品番号 | IC830DP01206-NBEC |
| ドライブの連続出力 | 4,000 ワット |
| 定格電源電圧 | 120/240 V |
| 制御論理、供給電圧 | 24 V |
| 定格出力電流(RMS値+/-3%) | 12:00 AM |
| ピーク出力電流(+/-3%) | 30 A |
| ピーク時 | 5 s |
| 電流ループの最大帯域幅 | 2 ~ 3 kHz |
| 速度ループの最大帯域幅 | 0 Hz ~ 800 Hz |
| ポジションループ最大帯域幅 | 1 ~ 250 Hz |
| 更新レート | 1.5 MHz |
| 重量(標準幅) | 2 kg |
| 重量(拡張幅) | 2.2 kg |
| コネクタなしの高さ | 196 mm |
| コネクタ装着時の高さ | 225 mm |
| 標準幅 前面 / 背面 | 72 / 78.4 mm |
| 拡張幅 前面 / 背面 | 91 / 96 mm |
| コネクタなしの奥行き | 187 mm |
| コネクタ装着時の奥行き | < 215 mm |