PACMotion 高速サーボドライブ、12 A、240/480 V

トルク、スピード、ポジションの高度なクローズドループ制御を可能にする同期サーボモータ向けに設計されたコンパクトで強力なドライブ

仕様

部品番号IC830DP01207-NBEC
ドライブの連続出力8,000 ワット
定格電源電圧240/480 V
制御論理、供給電圧24 V
定格出力電流(RMS値+/-3%)12:00 AM
ピーク出力電流(+/-3%)30 A
ピーク時5 s
電流ループの最帯域幅2 ~ 3 kHz
最大速度ループ帯域幅0 Hz ~ 600 Hz
ポジションループ最大帯域幅1 ~ 250 Hz
更新レート1.5 MHz
重量(標準幅)2.7 kg
重量(拡張幅)2.9 kg
コネクタなしの高さ306 mm
コネクタ装着時の高さ340 mm
標準幅 前面 / 背面99 / 105 mm
拡張幅 前面 / 背面99 / 105 mm
コネクタなしの奥行き228 mm
コネクタ装着時の奥行き< 265 mm