Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、、ブレーキ付き
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M21C-CSB2DB00 |
| 連続トルク(Nm) | 0.48 |
| 定格トルク(Nm) | 0.39 |
| ピークトルク(Nm) | 1.47 |
| フランジ幅(mm) | 58 |
| 全長(ブレーキなし) | 95.4 |
| フランジの種類 | 標準マウント C 互換 |
| フィードバックデバイス | |
| ブレーキ | 24 V 保持ブレーキ |
| 接続 | デュアルコネクタ |
| シャフト | 特殊 |