PACMotion 高速サーボモータ、HIPERFACE DSL

部品番号:

Emerson-IC830M22E-CS9NGF00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M22E-CS9NGF00
連続トルク(Nm)0.87
定格トルク(Nm)0.7
瞬時最大トルク(Nm)2.76
フランジ幅(mm)58
全長(ブレーキなし)114.4
フランジの種類標準マウント C 互換
フィードバックデバイスHIPERFACE DSL
ブレーキなし
接続シングルコネクタ
シャフト特殊