PACMotion 高速サーボモータ、

部品番号:

Emerson-IC830M22E-CSBNDB00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M22E-CSBNDB00
連続トルク(Nm)0.87
定格トルク(Nm)0.7
瞬時最大トルク(Nm)2.76
フランジ幅(mm)58
全長(ブレーキなし)114.4
フランジの種類標準マウント C 互換
フィードバックデバイス
ブレーキなし
接続デュアルコネクタ
シャフト特殊