Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M23E-CKBNDB00 |
| 連続トルク(Nm) | 1.16 |
| 定格トルク(Nm) | 0.98 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 3.86 |
| フランジ幅(mm) | 58 |
| 全長(ブレーキなし) | 133.4 |
| フランジの種類 | 標準マウント C 互換 |
| フィードバックデバイス | |
| ブレーキ | なし |
| 接続 | デュアルコネクタ |
| シャフト | オープンキーウェイ |