PACMotion 高速サーボモータ、スマートフィードバック、ブレーキ付き

部品番号:

Emerson-IC830M41E-GS92CA00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M41E-GS92CA00
連続トルク(Nm)2.02
定格トルク(Nm)1.58
瞬時最大トルク(Nm)6.28
フランジ幅(mm)84
全長(ブレーキなし)118.8
フランジの種類標準マウント G 互換
フィードバックデバイススマートフィードバック
ブレーキ24 V 保持ブレーキ
接続シングルコネクタ
シャフト特殊