PACMotion 高速サーボモータ、HIPERFACE DSL

部品番号:

Emerson-IC830M41E-GS9NGF00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M41E-GS9NGF00
連続トルク(Nm)2.02
定格トルク(Nm)1.58
瞬時最大トルク(Nm)6.28
フランジ幅(mm)84
全長(ブレーキなし)118.8
フランジの種類標準マウント G 互換
フィードバックデバイスHIPERFACE DSL
ブレーキなし
接続シングルコネクタ
シャフト特殊