Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、スマートフィードバック、ブレーキ付き
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M41H-GS92CA00 |
| 連続トルク(Nm) | 2.06 |
| 定格トルク(Nm) | 1.62 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 6.36 |
| フランジ幅(mm) | 84 |
| 全長(ブレーキなし) | 118.8 |
| フランジの種類 | 標準マウント G 互換 |
| フィードバックデバイス | スマートフィードバック |
| ブレーキ | 24 V 保持ブレーキ |
| 接続 | シングルコネクタ |
| シャフト | 特殊 |